Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300

181H1592

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS86-IS10-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1762.733 Liter