MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000
181H1552
Length [mm]: 4000
181H1552
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN300 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B |
| Model | S81-IS06/10-4000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 4000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 40.8 Kilogram |