MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000
181H1547
Length [mm]: 3000
181H1547
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN300 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L3000DIV.B |
| Model | S81-IS16-3000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 3000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 40.8 Kilogram |