Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500

181H1546

Length [mm]: 2500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN300
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-2500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino47 Kilogram