Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500

181H1455

Length [mm]: 2500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS10-2500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40.1 Kilogram
Nettopaino40.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3133.379 Liter