Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000

181H1454

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L2000 DP MW
ModelS65-IS06-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino34.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino34.8 Kilogram