Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500

181H1451

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino30 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2059.077 Liter