Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino28.7 Kilogram
Nettopaino28.7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1880.027 Liter