Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000

181H1447

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino26.2 Kilogram
Nettopaino26.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1566.689 Liter