Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1000

181H1415

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS64-IS10-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino58.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino58.5 Kilogram