Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500

181H1411

Length [mm]: 500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP MW
ModelS64-IG10/16-500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21.1 Kilogram
Nettopaino21.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä728.408 Liter