Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400

181H1410

Length [mm]: 400

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP MW
ModelS64-IG10/16-400
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]400.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino37.4 Kilogram