Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000

181H1337

Length [mm]: 3000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR
ModelS62-IS10-3000
Pituus [mm]3000.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Product lineGasketed Heat Exchangers
Size/Dimensions1*1*1
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino44.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino44.1 Kilogram