Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000

181H1330

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2000 DP PUR
ModelS62-IS10-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino31.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino31.2 Kilogram