MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500
181H1298
Length [mm]: 2500
181H1298
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP MW |
| Model | S62-IS16-2500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 31.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 31.2 Kilogram |