Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000

181H1294

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS62-IS16-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino31.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino31.2 Kilogram