Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300

181H1285

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1300 DP MW
ModelS62-IS10-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino31.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino31.2 Kilogram