Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000

181H1284

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1000 DP MW
ModelS62-IS06-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino31.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino31.2 Kilogram