Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000

181H1219

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L2000 DP MW
ModelS55SE-IS10/16-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino29.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino29.9 Kilogram