Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000

181H1077

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S47 IG150 L1000 FEA ASME DP MW
ModelS47-IG16-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21 Kilogram
Nettopaino21 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä960.901 Liter