Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000

181H1065

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS47-IS25-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1066.152 Liter