Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600

181H1062

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW
ModelS47-IS25-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.5 Kilogram
Nettopaino19.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä752.578 Liter