MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600
181H1043
Length [mm]: 600
181H1043
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS47IS,L600D.B.MW |
| Model | S47-IS10-600 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 600.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 43.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 43.4 Kilogram |