MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1300
181H0980
Length [mm]: 1300
181H0980
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS25 L1300 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IS25-1300 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1300.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 20.2 Kilogram |