Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000

181H0893

Length [mm]: 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS43-IS10-2000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino32 Kilogram