Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000

181H0885

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w
ModelS43-IS25-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino29.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino29.6 Kilogram