Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS43-IS10-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.98 Cubic meter