PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26 Kilogram |
| Nettopaino | 26 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1843.2 Liter |