Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000

181H0840

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino33 Kilogram