Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500

181H0827

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25 Kilogram
Nettopaino25 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1505.304 Liter