Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600

181H0821

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16/25-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino26 Kilogram
Nettopaino26 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä654.48 Liter