Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000

181H0675

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP MW
ModelS36-IS10/16-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino42.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino42.4 Kilogram