MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 15.5 Kilogram |