Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300

181H0533

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15 Kilogram
Nettopaino15 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.665 Cubic meter