Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-600

181H0471

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN100
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IG L600 DP MW
ModelS21/S22-IG10/16-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino21 Kilogram