MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750
181H0309
Length [mm]: 750
181H0309
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19A IG L750 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-750 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 750.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 9.4 Kilogram |