MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-400
181H0228
Length [mm]: 400
181H0228
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN50 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S14 IG L400 FC MW |
| Model | S14A-IG16-400 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 400.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10 Kilogram |
| Nettopaino | 10 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 295.72 Liter |