MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-500
181H0159
Length [mm]: 500
181H0159
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L500 FC MW |
| Model | S9A-IG10/16/25-500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 7.8 Kilogram |