MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-400
181H0158
Length [mm]: 400
181H0158
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN65 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L400 FC MW |
| Model | S9A-IG10/16/25-400 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 400.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 7.8 Kilogram |