PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-300
181H0040
Length [mm]: 300
181H0040
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN32 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC PUR |
| Model | S4A-IS16-300 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 300.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 3.9 Kilogram |