Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200

181H0003

Length [mm]: 200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN25
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW
ModelD1-IT16-200
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]200.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino2.1 Kilogram