Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-10-S

148X0616

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleKaksoispaineensäädin
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-10-S
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. sulkeut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.34 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä4.617 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm