Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-10-STD
148X0189
Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 1 toimintomoduuli
148X0189
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 319.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Tulon paineensäädin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 25-10-STD |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Yläkansi | 1 toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.92 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 22.493 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489676 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |