Toimintomoduuli, SVA-140B 50-65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Kansi
148B6927
Maks. Käyttöpaine [bar]: 140
148B6927
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | SVL Flexline -varaosat |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDCECRN |
| Kaula | Standard |
| Käytetään tuotteelle | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 150 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Osaohjelman nimi | SVA-140B |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 1 tiiviste |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Tuotemerkki | SVL Flexline |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | SVA-140B 50-65 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | SVL Flexline -tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Tyyppimerkintä | Yläosa täydellinen |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.8 Kilogram |
| Nettopaino | 4 Kilogram |
| Määrä | 13.385 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |