Danfoss logo
-product-details

148B6371

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäCECRNEACUA
Käytetään tuotteelleSVA-65BT 100
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 40
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Nesteryhmä12
Osaohjelman nimiSVL-HT 65B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]100.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]4 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausVenttiilikotelo
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiSVL-65BT 100
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [mm]100.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]4 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.6 Kilogram
Nettopaino9.05 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä26.676 Liter
EAN/UPC5715255140122