Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]575 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]575 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]43 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]105 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]545 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.525 Kilogram
Nettopaino9.325 Kilogram
Määrä82.11 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm