Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| LKV-säätimen nimi | PTC2+P |
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Warranty & Service |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 31 Kilogram |
| Nettopaino | 30 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |