Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tyyppi 3, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145B5060

Tuotetyyppi: Akva Les II S, Tyyppi 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]463 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]463 mm
KuvausAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310/VS2/AMV150
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 60
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG ulkokierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-teho [kW] [Min]22 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-säätimen tyyppiBottom
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]210 mm
Pakkauksen leveys [mm]480 mm
Pakkauksen syvyys [mm]345 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]190 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]210 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Les II S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm