Akva Les II S, Tyyppi 3, LKV-säätimen nimi: PTC2+P
145B5059
Tuotetyyppi: Akva Les II S, Tyyppi 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
145B5059
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX lämmitys, metalliseos | AISI 316 |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 463 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 463 mm |
| Kuvaus | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 210/VS2/AMV150 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H+-1 60 |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
| LKV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | PTC2+P |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] [Max] | 41 kW |
| LKV-teho [kW] [Min] | 22 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-säätimen tyyppi | Bottom |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Mixing circuit - control | Motorized control valve |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 210 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 480 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 345 mm |
| Product line | 33 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 190 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 210 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Les II S |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 22 Kilogram |
| Nettopaino | 20 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511343 |