Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, täysin eristetty, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: PTC2

145B5039

Tuotetyyppi: Akva Lux II S, täysin eristetty, Tyyppi 2, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineEPP-KANSI
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko1/2"
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]618 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]618 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu teräs
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II S tyyppi 2 (XB06H-1-40) ECL110, sis. kannen
Lämmityksen säätimen nimiECL 110/VS2/AMV150
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiGrundfos UPM3 15-70 Auto
LiitäntäsuuntaAlhaalla + lisävar. liitäntä päältä
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiPTC2
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-teho [kW] [Min]32 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II S H40 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]340 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line33
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]535 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]285 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]300 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II S, täysin eristetty
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511336